Menu Ricerca

Copridadi a scatto

Disponibile

I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
114 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Nut Size h1 h2 Tipo Acquista
0,194 € - 0,3526 € 18944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
2
0,143 € - 0,2606 € 7373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M8
2
0,143 € - 0,1855 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M6
2
0,7152 € - 1,4035 € 7650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M20
1
0,1283 € - 0,1657 € 19701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
M6
2
0,49 € - 0,7959 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
M12
2
0,6741 € - 1,3228 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M16
2
0,1327 € - 0,1841 € 4746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
M8
1
0,49 € - 0,7973 € 1832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M16
2
0,6472 € - 1,2704 € 3633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
M20
2
0,6826 € - 1,3426 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
M20
2
0,1534 € - 0,1534 € 256051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
17.5 mm
M8
1.7 mm
2
1,2364 € - 2,7987 € 3985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.7 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
2
0,245 € - 1,7548 € 2892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
M6
1
1,0622 € - 2,4032 € 4857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
M16
1
8,5546 € - 19,3923 € 1587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
4
0,1071 € - 2,2217 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M8
1
1,15 € - 2,6054 € 3445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.7 mm
M20
1
0,5042 € - 0,5042 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2
1,6004 € - 3,6583 € Richiedi il lead time qui
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2
  • di 6
Cappuccio a dado con rondella M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Nero

10056837

Fascia di prezzo
0,3526 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
18944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Bianco

10056790

Fascia di prezzo
0,2606 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
7373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
Cappuccio a dado con rondella M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Nero

10056776

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M20 30.0 mm 30 mm LDPE - PIR Bianco

10056684

Fascia di prezzo
1,4035 € - 0,7152 €

Livelli di giacenza
7650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Nut Size
    M20
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
Cappuccio a dado con rondella M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Bianco

10056738

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
19701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
Cappuccio a dado con rondella M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Bianco

10056943

Fascia di prezzo
0,7959 € - 0,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Nut Size
    M12
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
Cappuccio a dado con rondella M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Bianco

10057001

Fascia di prezzo
1,3228 € - 0,6741 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Nut Size
    M16
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
Cappuccio di protezione per dadi M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Grigio

10056370

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
4746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
Cappuccio a dado con rondella M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Nero

10056981

Fascia di prezzo
0,7973 € - 0,49 €

Livelli di giacenza
1832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Nut Size
    M16
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M20 30.0 mm 30 mm LDPE - PIR Nero

10057070

Fascia di prezzo
1,2704 € - 0,6472 €

Livelli di giacenza
3633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Nut Size
    M20
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M20 30.0 mm 30 mm LDPE - PIR Bianco

10057094

Fascia di prezzo
1,3426 € - 0,6826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Nut Size
    M20
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
Copridadi a pressione M8 19.0 mm 15.5 mm LDPE Nero

10254806

Fascia di prezzo
0,1534 € - 0,1534 €

Livelli di giacenza
256051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    14.0 mm
  • h1
    1.7 mm
  • d
    17.5 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    2
Copridadi a pressione M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Nero

10254844

Fascia di prezzo
2,7987 € - 1,2364 €

Livelli di giacenza
3985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Nut Size
    M20
  • Tipo
    2
M6 Copridadi a pressione 14.5 mm (DIA) Nero LDPE

10254721

Fascia di prezzo
1,7548 € - 0,245 €

Livelli di giacenza
2892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    10.6 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
Copridadi a pressione M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Nero

10254769

Fascia di prezzo
2,4032 € - 1,0622 €

Livelli di giacenza
4857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    31.0 mm
  • Nut Size
    M16
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
Copridadi a pressione M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Nero

10254936

Fascia di prezzo
19,3923 € - 8,5546 €

Livelli di giacenza
1587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    35.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Nut Size
    M20
  • Tipo
    4
Copridadi a pressione M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Nero

10254738

Fascia di prezzo
2,2217 € - 0,1071 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    13.0 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
Copridadi a pressione M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Nero

10254776

Fascia di prezzo
2,6054 € - 1,15 €

Livelli di giacenza
3445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    33.7 mm
  • Nut Size
    M20
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
Copridadi a pressione M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Nero

10254813

Fascia di prezzo
0,5042 € - 0,5042 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    2
Copridadi a pressione M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Nero

10254851

Fascia di prezzo
3,6583 € - 1,6004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Nut Size
    M22
  • Tipo
    2