Menu Ricerca

Cappuccio a dado con rondella M20 30.0 mm 30 mm LDPE - PIR Nero

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Codice articolo Essentra :

10057070

Codice articolo precedente:

035203322003

4133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,2704 €
250 - 999 0,8327 €
1000 + 0,6472 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

63,52 €

50 x 1,2704 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 29.0 mm
W 30.0 mm
Nut Size M20
Tipo 2
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci