I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Nut Size | h1 | h2 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2062 € - 2,7305 € | 4075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,5614 € - 3,5691 € | Richiedi il lead time qui |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,6627 € - 10,3591 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
| 6,3838 € - 14,4796 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
| 8,3459 € - 18,9192 € | 1587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,543 € - 3,9173 € | 4111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
Load Bearing
|
||
| 1,7686 € - 4,0334 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 7,9866 € - 18,0777 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| 10,0869 € - 22,8366 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,4642 € - 3,3079 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
Load Bearing
|
||
| 0,5906 € - 3,7142 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
Load Bearing
|
||
| 0,6411 € - 1,4537 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2501 € - 1,7961 € | 32961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1,0349 € - 1,0349 € | 3602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare