Menu Ricerca

Copridadi a scatto

Disponibile

I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
114 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Nut Size h1 h2 Tipo Acquista
0,6472 € - 1,2704 € 1149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
M20
2
0,16 € - 0,16 € 10950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
M6
1
0,2081 € - 0,3824 € 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
1
0,5155 € - 0,8398 € 1984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M16
1
0,6189 € - 1,2152 € 1365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M20
1
0,7676 € - 1,5013 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
M22
1
0,143 € - 0,1855 € 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M6
2
0,2166 € - 0,3951 € 18920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
2
0,1283 € - 0,1657 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
M6
2
0,143 € - 0,2606 € 51513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M8
2
0,2166 € - 0,3937 € 35296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
M10
2
0,5197 € - 0,8441 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
M12
2
0,6741 € - 1,3228 € 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M16
2
0,5665 € - 0,922 € 2425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M14
1
0,5325 € - 1,1741 € 4381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
M16
1
0,7152 € - 1,4035 € 1249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M20
1
10254585 0,422 € - 3,0337 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
M10
1
0,4744 € - 0,7704 € 1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M12
1
0,3739 € - 0,609 € 1541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12
2
0,2166 € - 0,3937 € 34656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
M10
2
  • di 6
Cappuccio a dado con rondella M20 30.0 mm 30 mm LDPE - PIR Bianco

10057063

Fascia di prezzo
1,2704 € - 0,6472 €

Livelli di giacenza
1149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Nut Size
    M20
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
Cappuccio di protezione per dadi M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Grigio

10056325

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
10950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
Cappuccio di protezione per dadi M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Grigio

10056462

Fascia di prezzo
0,3824 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
Cappuccio di protezione per dadi M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Bianco

10056592

Fascia di prezzo
0,8398 € - 0,5155 €

Livelli di giacenza
1984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Nut Size
    M16
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
Cappuccio di protezione per dadi M20 30.0 mm 30 mm LDPE - PIR Bianco

10056653

Fascia di prezzo
1,2152 € - 0,6189 €

Livelli di giacenza
1365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Nut Size
    M20
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
Cappuccio di protezione per dadi M22 32.0 mm 32 mm LDPE - PIR Bianco

10056707

Fascia di prezzo
1,5013 € - 0,7676 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Nut Size
    M22
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
Cappuccio a dado con rondella M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Bianco

10056769

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
Cappuccio a dado con rondella M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Bianco

10056820

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
18920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
Cappuccio a dado con rondella M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Nero

10056745

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Nero

10056806

Fascia di prezzo
0,2606 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
51513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Nero

10056868

Fascia di prezzo
0,3937 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
35296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Nero

10056950

Fascia di prezzo
0,8441 € - 0,5197 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Nut Size
    M12
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Nero

10057018

Fascia di prezzo
1,3228 € - 0,6741 €

Livelli di giacenza
2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Nut Size
    M16
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M14 22.0 mm 22 mm LDPE - PIR Nero

10056578

Fascia di prezzo
0,922 € - 0,5665 €

Livelli di giacenza
2425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Nut Size
    M14
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Nero

10056639

Fascia di prezzo
1,1741 € - 0,5325 €

Livelli di giacenza
4381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Nut Size
    M16
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M20 30.0 mm 30 mm LDPE - PIR Nero

10056691

Fascia di prezzo
1,4035 € - 0,7152 €

Livelli di giacenza
1249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Nut Size
    M20
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M10 23.8 mm LDPE Nero

10254585

Fascia di prezzo
3,0337 € - 0,422 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    11.3 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge dado e bullone
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Bianco

10056530

Fascia di prezzo
0,7704 € - 0,4744 €

Livelli di giacenza
1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Nut Size
    M12
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
Cappuccio a dado con rondella M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Nero

10056929

Fascia di prezzo
0,609 € - 0,3739 €

Livelli di giacenza
1541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Nut Size
    M12
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Bianco

10056851

Fascia di prezzo
0,3937 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
34656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco