I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Nut Size | h1 | h2 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7676 € - 1,5013 € | 3460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 0,5325 € - 1,1741 € | 9700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,5665 € - 0,922 € | 8195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 3014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 0,4334 € - 0,4334 € | 2678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 10254707 | Richiedi il lead time qui |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1356 € - 0,1756 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1812 € - 0,2535 € | 25250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2081 € - 0,3824 € | 29256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,3597 € - 0,5821 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,1327 € - 0,1841 € | 20733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2542 € - 5,4131 € | 2889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,3087 € - 2,2217 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,6826 € - 1,3426 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,194 € - 0,2691 € | 21750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,5339 € - 0,8696 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,4857 € - 0,7917 € | 3599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,1283 € - 0,1657 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,3739 € - 0,609 € | 7658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,49 € - 0,7973 € | 2919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare