Menu Ricerca

Cappuccio di protezione per dadi M16 34.5 mm LDPE Nero

Questo cappuccio di protezione per bulloni a pressione è realizzato in LDPE nero.
Codice articolo Essentra :

10254615

Codice articolo precedente:

463632

2889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 5,2811 €
1000 + 0,248 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

528,11 €

100 x 5,2811 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 17.3 mm
Nut Size M16
Tipo 1
Tipo cappuccio Protegge dado e bullone
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci