Menu Ricerca

Cappuccio a dado con rondella M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Grigio

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Codice articolo Essentra :

10056721

Codice articolo precedente:

035061201303

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1657 €
1000 + 0,1283 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

82,85 €

500 x 0,1657 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 9.0 mm
W 10.0 mm
Nut Size M6
Tipo 2
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci