Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protezioni per flange sono protezioni che coprono le flange dagli agenti inquinanti e dalla vernice. La forma conica assicura un'aderenza salda al collare del tubo. Compatibile con le flange DIN e ANSI.Protezione robusta della superficie per proteggere le flange da sporco, umidità, vernice e sabbiatura.Non richiede elementi di fissaggio.Materiale resistente. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo Codice Serie: SR1354
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,065 € - 3,3906 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
DN 50, 2.000 in
|
3
|
||
| 3,277 € - 5,1793 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.268 in
83.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
DN 80;ANSI 3
|
1
|
||
| 4,9293 € - 29,5484 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
||
| 0,244 € - 0,3795 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 15;ANSI 1/2
|
2
|
||
| 1,059 € - 1,6473 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 80;ANSI 3
|
2
|
||
| 7,2066 € - 43,2672 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.26 in
159.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.866 in
149.0 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
DN 150;ANSI 6
|
1
|
||
| 5,8736 € - 35,2136 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 29,6872 € - 44,5308 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.441 in
443.0 mm
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
DN 450;ANSI 18
|
1
|
||
| 2,305 € - 3,8602 € | 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
DN 50;ANSI 2
|
1
|
||
| 14,7325 € - 23,286 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.205 in
310.0 mm
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
DN 300;ANSI 12
|
1
|
||
| 9,706 € - 14,5659 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.15 in
207.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.717 in
196.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
DN 200;ANSI 8
|
1
|
||
| 0,6615 € - 1,0291 € | 2740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Finned Profile
|
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 40;
ANSI 1-1/2
|
2
|
||
| 10,0948 € - 15,1213 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 53,0149 € - 79,5362 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.465 in
596.0 mm
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
DN 600;ANSI 24
|
1
|
||
| 0,7264 € - 1,13 € | 1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.531 in
38.9 mm
|
Finned Profile
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
DN 32;
ANSI 1-1/4
|
2
|
||
| 2,0999 € - 3,2664 € | 323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.402 in
162.6 mm
|
Finned Profile
|
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
DN 150;ANSI 6
|
2
|
||
| 1,5162 € - 2,3586 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.252 in
108.0 mm
|
Finned Profile
|
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 100;ANSI 4
|
2
|
||
| 0,2915 € - 0,4535 € | 456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
Finned Profile
|
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 20;ANSI 3/4
|
2
|
||
| 0,9244 € - 1,438 € | 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
Finned Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
DN 50;ANSI 2
|
2
|
||
| 3,3317 € - 5,1827 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.512 in
267.0 mm
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 250;ANSI 10
|
2