Menu Ricerca

Protezione superficie Profilo ad alette 45.0 mm LDPE Giallo

Face Protector protects against dirt, moisture, paint and sand blasting.
Codice articolo Essentra :

10275764

Codice articolo precedente:

494283

200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,3795 €
500 - 2499 0,2711 €
2500 + 0,244 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

18,98 €

50 x 0,3795 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 45.0 mm
d2 18.5 mm
H 16.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 15;ANSI 1/2
Fitting Shape Finned Profile
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 494283 sostituisce:

Protezione superficie Profilo conico 45.0 mm LDPE Giallo
Codice articolo Essentra : 10230282
Codice articolo precedente: 31648

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci