Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protezioni per flange sono protezioni che coprono le flange dagli agenti inquinanti e dalla vernice. La forma conica assicura un'aderenza salda al collare del tubo. Compatibile con le flange DIN e ANSI.Protezione robusta della superficie per proteggere le flange da sporco, umidità, vernice e sabbiatura.Non richiede elementi di fissaggio.Materiale resistente. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo Codice Serie: SR1354
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,305 € - 3,8602 € | 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
DN 50;ANSI 2
|
1
|
||
| 14,7325 € - 23,286 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.205 in
310.0 mm
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
DN 300;ANSI 12
|
1
|
||
| 29,6872 € - 44,5308 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.441 in
443.0 mm
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
DN 450;ANSI 18
|
1
|
||
| 1,059 € - 1,6473 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 80;ANSI 3
|
2
|
||
| 0,6615 € - 1,0291 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Finned Profile
|
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 40;
ANSI 1-1/2
|
2
|
||
| 10,3864 € - 16,4127 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.236 in
260.0 mm
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
DN 250;ANSI 10
|
1
|
||
| 7,2066 € - 43,2672 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.26 in
159.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.866 in
149.0 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
DN 150;ANSI 6
|
1
|
||
| 5,8736 € - 35,2136 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 0,9266 € - 1,4413 € | 830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.811 in
71.4 mm
|
Finned Profile
|
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
2
|
||
| 5,3374 € - 8,3027 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.362 in
314.0 mm
|
Finned Profile
|
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 300;
ANSI 12
|
2
|
||
| 2,6935 € - 2,9928 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.346 in
212.0 mm
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 200;ANSI 8
|
2
|
||
| 0,9244 € - 1,438 € | 1960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
Finned Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
DN 50;ANSI 2
|
2
|
||
| 3,3317 € - 5,1827 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.512 in
267.0 mm
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 250;ANSI 10
|
2
|
||
| 1,636 € - 1,8178 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.63 in
143.0 mm
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
DN 125;ANSI 5
|
2
|
||
| 2,4438 € - 4,0962 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
1
|
||
| 3,277 € - 5,1793 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.268 in
83.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
DN 80;ANSI 3
|
1
|
||
| 4,9293 € - 29,5484 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
||
| 31,3118 € - 49,4463 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.449 in
494.0 mm
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
DN 500;ANSI 20
|
1
|
||
| 24,9939 € - 39,4626 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.425 in
341.0 mm
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
DN 350;ANSI 14
|
1
|
||
| 0,5041 € - 0,7842 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
DN 25;ANSI 1
|
2