Menu Ricerca

Molla a compressione 9.1 mm 44.45 mm 0.35 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 44.45 mm long, with a 9.14 mm outside diameter and 0.35 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Codice articolo Essentra :

10438794

Codice articolo precedente:

1217266

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,827 €
150 - 299 1,742 €
300 + 1,6854 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

54,81 €

30 x 1,827 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 6.9 mm
Carico a molla a carico massimo 9.70 N
Lunghezza sotto carico 16.6 mm
Temperatura di applicazione massima 230 °C
Diametro esterno 9.1 mm
Lunghezza totale 44.45 mm
Rigidità 0.35 Nmm
Diametro filo 0.7 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 302

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci