Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi pezzi di accoppiamento per giunti a forcella sono destinati a lavorare con il giunto a forcella, per produrre un movimento fluido e controllato. Sono destinati a essere inseriti tra i nostri giunti a forcella per fornire un collegamento in cui è richiesto un offset angolare.
L'eccellente inserimento dell'elemento di accoppiamento garantisce un collegamento serrato e solido con il giunto a forcella, assicurando stabilità, affidabilità e una trasmissione ottimale del carico. La finitura superficiale liscia dell'accoppiamento riduce l'attrito e l'usura tra i componenti, contribuendo alla lunga durata e all'efficienza del giunto.
Assicura che rimangano allineati e agganciati in presenza di carichi e condizioni variabili, fornendo un collegamento affidabile e sicuro. La dimensione della filettatura è progettata per adattarsi al giunto a forcella, rendendo semplice l'installazione e la rimozione. Utilizzati in varie applicazioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Verso del filetto | Tipo filetto | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8188 € - 4,7048 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
||
| 4,5305 € - 7,5543 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 8,3333 € - 11,9105 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 2,952 € - 4,92 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
||
| 3,9258 € - 6,5498 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
| 2,8085 € - 4,6843 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
||
| 4,8175 € - 8,036 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 6,4473 € - 10,7523 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 12,1155 € - 17,302 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 4,8175 € - 8,036 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 12,8228 € - 21,3713 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 10,3833 € - 17,302 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 7,1135 € - 11,849 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 7,4928 € - 12,4948 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 2,7163 € - 4,5203 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Left Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
| 4,7458 € - 7,913 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 7,1443 € - 11,9105 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 2,6548 € - 4,428 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
| 4,4383 € - 7,3903 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 11,5313 € - 16,4718 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0