Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spacer Height | Spessore minimo pannello | Colore | Diametro massimo cavo compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,194 € - 0,2209 € | 283000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1962 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,194 € - 0,2209 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 12816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,194 € - 0,2209 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,194 € - 0,2209 € | 12790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,194 € - 0,2209 € | 6998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1401 € - 0,1459 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,1269 € | 2944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | 763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1746 € - 0,199 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm