10112656
SLCSE-250-8-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1226 € |
| 5000 - 9999 | 0,12 € |
| 10000 + | 0,1177 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Regolazione | Fisso |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Clip On |
| Intervallo diametro foro compatibile | 4.8 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.189 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.8 - 2.0 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.079 in |
| Spacer Height | 0.5 in |
| Spacer Height | 12.7 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 110 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 230 °F |
| Colore | Naturale |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Tipo | 2 |
| Stile | 2 |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 4.8 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.189 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.079 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 2.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 12.7 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.5 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare