10024393
SCCA-3-01BK
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2011 € |
| 5000 - 9999 | 0,1855 € |
| 10000 + | 0,1756 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Regolazione | Fisso |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Clip On |
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.5 - 7.0 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.256 - 0.276 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.024 - 0.079 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.6 - 2.0 mm |
| Spacer Height | 0.315 in |
| Spacer Height | 8.0 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Colore | Nero |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Tipo | 1 |
| Stile | 1 |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.433 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 11.0 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.024 - 0.079 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.6 - 2.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.315 in |
| Lunghezza distanziale | 8.0 mm |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare