Menu Ricerca

Morsetto a collare A scatto 8.0 mm 22.0 mm PA Nero

Questo morsetto fermacavo con distanziale presenta un lato piatto per applicazioni in spazi limitati in cui il passaggio dei cavi deve essere effettuato in prossimità dei pannelli. È caratterizzato da base a ombrellino per una maggiore stabilità. Questo fermacavi è prodotto con materiale conforme a UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10024515

Codice articolo precedente:

SCCB-3-01BK

10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2011 €
5000 - 9999 0,1855 €
10000 + 0,1756 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

201,10 €

1000 x 0,2011 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Metodo di montaggio Clip On
Intervallo diametro foro compatibile 6.5 - 7.0 mm
Intervallo spessore pannello 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 8.0 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Tipo 2
Stile 2
Materiale (nome esteso) Poliammide
Intervallo diametro cavo compatibile 22.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.6 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 8.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci