Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
10.2 mm
A scatto
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
15.2 mm
A scatto
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
15.2 mm
A scatto
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
15.2 mm
A scatto
0,0813 € - 0,1013 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
20.3 mm
A scatto
0,0813 € - 0,1013 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
20.3 mm
A scatto
0,0813 € - 0,1013 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Snap-Lock
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
20.3 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
10.2 mm
A scatto
0,0643 € - 0,08 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Snap-Lock
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Snap-Lock
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Snap-Lock
0,0643 € - 0,08 € 20375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0661 € - 0,0826 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0729 € - 0,0909 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
  • di 37
Clip a ricciolo 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10032886

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10033050

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10033074

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10033142

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10033197

Fascia di prezzo
0,1013 € - 0,0813 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10033173

Fascia di prezzo
0,1013 € - 0,0813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10030219

Fascia di prezzo
0,1013 € - 0,0813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    57.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo Clip On 20.3 mm PA Naturale

10633601

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10032961

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 32.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10030127

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    53.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 27.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10029961

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    55.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 27.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10030035

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    48.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 19.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10030820

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
20375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    32.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ad albero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033876

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    46.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10033760

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    33.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo 4.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030837

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    32.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030783

Fascia di prezzo
0,0826 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    46.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10488003

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    53.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030790

Fascia di prezzo
0,0909 € - 0,0729 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    46.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030806

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    53.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm