Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,2542 € - 0,2915 € 5273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,2542 € - 0,2915 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Ad albero
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Ad albero
0,2542 € - 0,2915 € 976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,0536 € - 0,0667 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
Fir Tree
0,2542 € - 0,2915 € 2881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,0616 € - 0,0767 € 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,2542 € - 0,2915 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,5931 € - 0,7322 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Adesivo
0,5648 € - 0,6973 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Adesivo
0,0616 € - 0,0767 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
12.7 mm
A scatto
  • di 37
Clip a ricciolo Fir Tree 7.6 mm PA Naturale

10638668

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    35.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 50.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10000519

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
5273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 53.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10000557

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    53.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 23.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10487914

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ad albero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 40.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10000526

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    40.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 23.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10030912

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    36.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ad albero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo Fir Tree 7.6 mm PA Naturale

10636077

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    35.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10033807

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    43.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 56.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10000564

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
2881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    56.3 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10033739

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    39.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10033753

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    31.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
Clip a ricciolo 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030851

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    40.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10033791

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    41.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10030875

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    57.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo Fir Tree 7.6 mm PA Naturale

10636060

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    37.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 46.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10000540

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    46.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030813

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    59.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10159491

Fascia di prezzo
0,7322 € - 0,5931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    51.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10159507

Fascia di prezzo
0,6973 € - 0,5648 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    38.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033012

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm