Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
15.2 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Naturale
12.7 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Naturale
12.7 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € 18016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
A scatto
1,0695 € - 1,893 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Naturale
24.3 mm
A scatto
0,1189 € - 0,1395 € 3186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
15.6 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
12.7 mm
A scatto
0,3603 € - 0,3887 € 6398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
0,228 € - 0,2625 € Richiedi il lead time qui
Naturale
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
15.2 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
15.2 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
15.2 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
12.7 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
12.7 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
12.7 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
12.7 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
12.7 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
12.7 mm
A scatto
  • di 37
Clip a ricciolo 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10032251

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10034729

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    6.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    15.9 mm
Clip a ricciolo Clip On 12.7 mm PA Naturale

10639412

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    6.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    15.9 mm
Clip a ricciolo 32.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10032299

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
18016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    53.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo A scatto 24.3 mm PA Naturale

10327340

Fascia di prezzo
1,893 € - 1,0695 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.0 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    24.3 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo A scatto 15.6 mm PA Naturale

10246252

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
3186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    1.1 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo A scatto 12.7 mm PA Naturale

10112861

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 3.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10036167

Fascia di prezzo
0,3887 € - 0,3603 €

Livelli di giacenza
6398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    68.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 3.8 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10036174

Fascia di prezzo
0,2625 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    28.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 19.1 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10032633

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10032657

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10032688

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
Clip a ricciolo 23.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10645147

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    27.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10035191

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10032596

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm
Clip a ricciolo 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10035238

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10035252

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10032558

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10035207

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 4.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10032602

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm