Menu Ricerca

Clip a ricciolo 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

Le clip a ricciolo con distanziale rappresentano una soluzione semplice per gestire rapidamente i fili, a distanza di sicurezza da altri elementi che potrebbero causare interferenza. Un singolo ricciolo è sufficiente a fissare i fili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e fatica.
Codice articolo Essentra :

10488003

Codice articolo precedente:

STL-3-250-16-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0667 €
10000 + 0,0536 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

66,70 €

1000 x 0,0667 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni foro compatibile 7.9 mm
Diametro minimo cavo compatibile 5.1 mm
Diametro massimo cavo compatibile 7.6 mm
Altezza totale 53.2 mm
Lunghezza distanziale 25.4 mm
Colore Naturale
Metodo di montaggio Fir Tree
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E71558
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci