Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M4 15.0 10.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20197612

Codice articolo precedente:

20197612

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 1,79 €
50 - 99 1,61 €
100 - 499 1,43 €
500 + 1,25 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,79 €

1 x 1,79 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Maschio/femmina
d1 15.0
d2 M4
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci