Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6913 € - 2,4088 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 32,6668 € - 46,6683 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1,5273 € - 2,1833 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 1,2813 € - 1,8348 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 1,353 € - 2,6958 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 1,6605 € - 2,3678 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 1,4555 € - 2,4293 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1,2095 € - 1,722 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 4,1205 € - 6,8675 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 3,0853 € - 6,1705 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 3,3928 € - 6,7855 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 3,8028 € - 7,5953 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 1,476 € - 2,952 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 1,5683 € - 3,1365 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 2,3473 € - 3,9155 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 4,8893 € - 6,9803 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 1,6195 € - 2,3063 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1,763 € - 2,5215 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 2,05 € - 2,9213 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 1,189 € - 1,9783 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Male/Male
|
M6