Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 18.0 8.5 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:maschio è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20195274

Codice articolo precedente:

20195274

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 2,9213 €
50 - 99 2,6343 €
100 - 499 2,337 €
500 + 2,05 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,92 €

1 x 2,9213 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Male/Male
d1 18.0
d2 M6
Axial load max. kgf 20.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci