Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 15.0 25.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:maschio è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20195212

Codice articolo precedente:

20195212

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 2,4293 €
50 - 99 1,9475 €
100 - 199 1,8245 €
200 - 499 1,7015 €
500 - 999 1,5785 €
1000 + 1,4555 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,43 €

1 x 2,4293 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Male/Male
d1 15.0
d2 M4
Axial load max. kgf 9.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci