Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.
L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.
Codice Serie: SR5522
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza camma | Finitura | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8326 € - 2,8507 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 39,8128 € - 55,7379 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 38,4746 € - 59,8494 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 36,5123 € - 56,7969 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 18,5133 € - 28,7985 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 17,8873 € - 27,8247 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 17,8873 € - 27,8247 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 38,4746 € - 59,8494 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 36,5123 € - 56,7969 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 6,5151 € - 15,1688 € | 487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 7,6623 € - 15,1688 € | 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 7,6623 € - 15,1688 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 4,4021 € - 4,8912 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 2,1742 € - 3,3482 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
|
||
| 13,9791 € - 26,1373 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 5,7764 € - 8,0869 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Nylon
|
||
| 1,7998 € - 2,7997 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
| 13,9791 € - 26,1373 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 10,9696 € - 15,3574 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
| 1,9945 € - 2,7923 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato