Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 14.5 mm Acciaio

Codice articolo Essentra :

20063962

Codice articolo precedente:

16238M

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 49 3,3482 €
50 - 199 2,3916 €
200 + 2,1742 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

83,71 €

25 x 3,3482 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 45.0 mm
Altezza testa 19.0 mm
Intervallo di serraggio 14.5 mm
Materiale camma Acciaio
Finitura Cromato
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci