Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro - A farfalla

Disponibile

Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.

L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.

  • Materiale: lega di zinco, PA, lega di zinco pressofuso
  • Colore: cromo, naturale, nero


Codice Serie: SR5522

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
74 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Lunghezza camma Finitura Materiale corpo Acquista
38,4746 € - 59,8494 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
38,4746 € - 59,8494 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
36,5123 € - 56,7969 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
7,6623 € - 15,1688 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
17,8873 € - 27,8247 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
1,8326 € - 2,8507 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
39,8128 € - 55,7379 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
17,8873 € - 27,8247 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
36,5123 € - 56,7969 € Richiedi il lead time qui
26.5 mm
18,5133 € - 28,7985 € Richiedi il lead time qui
26.5 mm
3,2371 € - 4,532 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
45.0 mm
Cromato
14,5173 € - 27,1414 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14,5173 € - 27,1414 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14,5173 € - 27,1414 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
3,3671 € - 3,7413 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
6,5151 € - 15,1688 € 487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
7,6623 € - 15,1688 € 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
10,9696 € - 15,3574 € 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Lega di zinco pressofuso
10,6918 € - 14,9686 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Lega di zinco pressofuso
2,1742 € - 3,0438 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
45.0 mm
Cromato
  • di 4
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 18.5 mm Acciaio inossidabile 316

10095317

Fascia di prezzo
59,8494 € - 38,4746 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 24.5 mm Acciaio inossidabile

10095324

Fascia di prezzo
59,8494 € - 38,4746 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 24.5 mm Acciaio inossidabile 316

10095331

Fascia di prezzo
56,7969 € - 36,5123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

10281239

Fascia di prezzo
15,1688 € - 7,6623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    40.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 28.5 mm Acciaio inossidabile

10095362

Fascia di prezzo
27,8247 € - 17,8873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

10447079

Fascia di prezzo
2,8507 € - 1,8326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 18.5 mm Acciaio inossidabile

10095300

Fascia di prezzo
55,7379 € - 39,8128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 28.5 mm Acciaio inossidabile 316

10095379

Fascia di prezzo
27,8247 € - 17,8873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 26.5 mm Acciaio inossidabile

10095348

Fascia di prezzo
56,7969 € - 36,5123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 26.5 mm Acciaio inossidabile 316

10095355

Fascia di prezzo
28,7985 € - 18,5133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 24.5 mm Acciaio

20063986

Fascia di prezzo
4,532 € - 3,2371 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza testa
    19.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Cromato
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

20059408

Fascia di prezzo
27,1414 € - 14,5173 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza testa
    20.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

20059446

Fascia di prezzo
27,1414 € - 14,5173 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza testa
    20.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

20059439

Fascia di prezzo
27,1414 € - 14,5173 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza testa
    20.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

20059460

Fascia di prezzo
3,7413 € - 3,3671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza testa
    20.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

10281246

Fascia di prezzo
15,1688 € - 6,5151 €

Livelli di giacenza
487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    40.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

10281253

Fascia di prezzo
15,1688 € - 7,6623 €

Livelli di giacenza
612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    40.0 mm
  • Altezza testa
    4.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

20056988

Fascia di prezzo
15,3574 € - 10,9696 €

Livelli di giacenza
134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza testa
    20.0 mm
  • Materiale corpo
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

20073596

Fascia di prezzo
14,9686 € - 10,6918 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza testa
    19.5 mm
  • Materiale corpo
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 28.5 mm Acciaio

20064006

Fascia di prezzo
3,0438 € - 2,1742 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza testa
    19.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Cromato