Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

Le serrature a camma con pomolo alettato sono progettate per bloccare e proteggere l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante (nottolino), che ha un funzionamento a un quarto di giro. La camma si blocca agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore. È possibile l'applicazione a destra e a sinistra.
Codice articolo Essentra :

20059439

Codice articolo precedente:

065120030E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 27,1414 €
50 + 14,5173 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

27,14 €

1 x 27,1414 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 45.0 mm
Altezza testa 20.5 mm
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Colore Nero
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci