Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chiusure a compressione regolabili che offrono un ampio intervallo di presa con viti regolabili. La chiusura fornisce una buona compressione ed è disponibile in diverse opzioni di compressione preimpostate, tra cui 4 mm e 6 mm, per un migliore isolamento acustico. Ha proprietà di attenuazione del rumore e offre una migliore tenuta in condizioni di vibrazione e urto.
Utilizzata in applicazioni in cui fattori ambientali come le fluttuazioni di temperatura o l'usura della guarnizione possono influire sull'efficacia della tenuta. Resistente a temperature tra -50C fino a +80 C. Comunemente utilizzata in applicazioni come i contenitori industriali.
La gamma presenta chiusure con funzionamento a camma a quarto di giro e una scelta di opzioni con e senza blocco.
Materiale: , Acciaio inossidabile Colore: , Nero, Cromato Codice Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Altezza alloggiamento | Orientamento montaggio | Materiale chiusura | Altezza testa | Diametro testa | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Destrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Destrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave quadrata di 7,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Destrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Destrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Destrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Destrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave quadrata di 7,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Destrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Destrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave quadrata di 7,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Destrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Destrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave quadrata di 7,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Destrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave quadrata di 7,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave quadrata di 7,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Destrorsa
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Chiave quadrata di 7,0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare