Menu Ricerca

Chiusura a compressione Zinco pressofuso

Chiusura a compressione con ampio intervallo di serraggio e vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Garantisce una buona compressione e un buon isolamento acustico. Presenta uno stile a camma profonda con una curva di 27,5 mm che può essere utilizzata in avanti o indietro.
Codice articolo Essentra :

20119546

Codice articolo precedente:

0402113703E

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 21,0499 €
50 + 15,0357 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

21,05 €

1 x 21,0499 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 30.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci