Chiusure a camma a giro - Sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale chiusura | Stile | Stile maniglia | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
PA
|
Deep Cam
|
Senza maniglia
|
1.043 - 2.756 in
26.5 - 70.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1753 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Straight Cam
|
Maniglia a stella
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| 1,9578 € - 2,1753 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Straight Cam
|
Maniglia a stella
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Senza maniglia
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| 2,3303 € - 2,5892 € | Richiedi il lead time qui |
Lega di zinco
|
Deep Cam
|
Maniglia a stella
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
| 2,3303 € - 2,5892 € | Richiedi il lead time qui |
Lega di zinco
|
Reverse Offset Cam
|
Maniglia a stella
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Lega di zinco
|
Offset Cam
|
Senza maniglia
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Lega di zinco
|
Offset Cam
|
Senza maniglia
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| 2,3303 € - 2,5892 € | Richiedi il lead time qui |
Lega di zinco
|
Reverse Deep Cam
|
Maniglia a stella
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Lega di zinco
|
Reverse Offset Cam
|
Senza maniglia
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Lega di zinco
|
Deep Cam
|
Senza maniglia
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
| 2,3303 € - 2,5892 € | Richiedi il lead time qui |
Lega di zinco
|
Straight Cam
|
Maniglia a stella
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
PA
|
Offset Cam
|
Senza maniglia
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1753 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Maniglia a stella
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Senza maniglia
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1753 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Deep Cam
|
Maniglia a stella
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
PA
|
Deep Cam
|
Senza maniglia
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
PA
|
Straight Cam
|
Senza maniglia
|
1.043 - 2.362 in
26.5 - 60.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1753 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Maniglia a stella
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
| 1,9578 € - 2,1753 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Maniglia a stella
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare