Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro 68.0 mm 26.5 mm Lega di zinco

Chiusure a camma con maniglia regolabili utilizzate per pannelli elettronici, porte, armadi e altre installazioni simili. La maniglia è rimovibile, quindi non obbligatoria, e quando non è in uso la serratura può essere aperta con una chiave triangolare da 9 mm. Il materiale della camma è acciaio e quello della chiusura è lega di zinco pressofuso.
Codice articolo Essentra :

20079802

Codice articolo precedente:

9600111113936E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 2,654 €
5 + 2,3886 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,65 €

1 x 2,654 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale maniglia PA
Materiale camma Acciaio
Materiale chiusura Lega di zinco
Stile maniglia Maniglia a stella
Stile Offset Cam
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Intervallo di serraggio 26.5 - 68.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci