Menu Ricerca

Chiusura con manopola Maniglia a stella 8.0 mm 50.0 mm Lega di zinco

Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations. Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key. Its cam material is steel and latch material is die zinc cast alloy.
Codice articolo:

9600111113960E

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 3,8479 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,85 €

1 x 3,8479 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale maniglia PA
Materiale camma Acciaio
Materiale chiusura Lega di zinco
Stile maniglia Maniglia a stella
Stile Camma a profondità inversa
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Intervallo di serraggio 8.0 - 50.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci