20079703
9600011113936E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
| Materiale camma | Acciaio |
|---|---|
| Materiale chiusura | Lega di zinco |
| Stile maniglia | Senza maniglia |
| Stile | Offset Cam |
| Lunghezza foro di montaggio | 0.874 in |
| Lunghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 0.795 in |
| Intervallo di serraggio | 26.5 - 68.0 mm |
| Intervallo di serraggio | 1.043 - 2.677 in |
| Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare