I cappucci terminali standard per le estremità dei tubi non sono filettati e sono disponibili in diverse misure. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta è ideale per uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. Sono tutti disponibili in un'ampia gamma di dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,513 € - 1,2031 € | 1589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
0,3381 € - 0,71 € | 1111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.508 in
38.3 mm
|
|||||||||
0,503 € - 1,3217 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.988 in
50.5 mm
|
|||||||||
0,8143 € - 2,1069 € | 507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
|||||||||
1,1606 € - 2,4373 € | 247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.524 in
89.5 mm
|
|||||||||
0,1053 € - 0,514 € | 4992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
0,1725 € - 0,7625 € | 50895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.693 in
17.6 mm
|
|||||||||
1,0765 € - 2,2607 € | 8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||||
0,1548 € - 0,2885 € | 4893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
0,4136 € - 1,2878 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
0,3603 € - 1,1664 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.484 in
37.7 mm
|
|||||||||
1,209 € - 2,539 € | 607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||||
0,1759 € - 0,5563 € | 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,2715 € - 0,9941 € | 673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
0,2626 € - 1,0195 € | 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
|||||||||
0,6458 € - 1,4432 € | In produzione |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
0,6583 € - 1,5928 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.106 in
53.5 mm
|
|||||||||
1,404 € - 2,9485 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.992 in
76.0 mm
|
|||||||||
0,7922 € - 2,2061 € | 2215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
|||||||||
0,8517 € - 2,0363 € | 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare