I cappucci per raccordi SAE sono utilizzati principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche. Si tratta di un cappuccio protettivo per applicazioni a 3000 e 6000 PSI SAE. Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), sono disponibili in due colori.
L'opzione naturale è progettata per proteggere le superfici degli Il materiale traslucido consente all'O-ring di rimanere visibile fornendo al tempo stesso una sicura protezione grazie a un profilo di blocco interno.
L'opzione rossa è ideale per i beccucci delle flange SAE. La gamma di temperature va da un minimo di -30C a un massimo di +50C.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3007 € - 0,6628 € | 35471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
|||||||||
0,2533 € - 0,5604 € | 37122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.76 in
44.7 mm
|
|||||||||
1,2842 € - 2,8419 € | 503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||||
0,3259 € - 0,3259 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||||
0,1964 € - 0,4381 € | 29354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.508 in
38.3 mm
|
|||||||||
0,6258 € - 1,3882 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.807 in
71.3 mm
|
|||||||||
0,1761 € - 0,4324 € | 5095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||||
0,1612 € - 0,3556 € | 7480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.327 in
33.7 mm
|
|||||||||
0,34 € - 0,7538 € | 6190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.382 in
60.5 mm
|
|||||||||
0,2912 € - 0,9889 € | 5851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.126 in
79.4 mm
|
|||||||||
0,1578 € - 0,5389 € | 29498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
0,1706 € - 0,5901 € | In produzione |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
0,3785 € - 0,7949 € | 1253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
0,2027 € - 0,6925 € | 30752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||||
0,1462 € - 0,4985 € | 8415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
0,2515 € - 0,8595 € | 13021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.815 in
71.5 mm
|
|||||||||
0,1834 € - 0,617 € | 84762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
0,1911 € - 0,652 € | 26417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.996 in
50.7 mm
|
|||||||||
0,1668 € - 2,382 € | 31999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
1,7579 € - 3,6916 € | 1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.531 in
89.7 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare