I cappucci terminali standard per le estremità dei tubi non sono filettati e sono disponibili in diverse misure. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta è ideale per uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. Sono tutti disponibili in un'ampia gamma di dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,873 € - 1,8696 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.012 in
76.5 mm
|
|||||||||
0,1759 € - 0,5563 € | 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,2715 € - 0,9941 € | 673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
0,2626 € - 1,0195 € | 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
|||||||||
0,6458 € - 1,4432 € | In produzione |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
0,6583 € - 1,5928 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.106 in
53.5 mm
|
|||||||||
1,404 € - 2,9485 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.992 in
76.0 mm
|
|||||||||
0,7922 € - 2,2061 € | 2228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare