I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1954 € - 0,4372 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1147 € - 0,2132 € | 101793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2315 € - 0,4863 € | 1069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1147 € - 0,2453 € | 246820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 10006870 | 0,1699 € - 0,336 € | Richiedi il lead time qui |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
|
| 0,3724 € - 0,8506 € | 313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1529 € - 0,3093 € | 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,126 € - 0,2429 € | 13650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1671 € - 0,3777 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1614 € - 0,2822 € | Richiedi il lead time qui |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1543 € - 0,256 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2506 € - 0,5532 € | 6512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2634 € - 0,5948 € | 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3385 € - 0,6513 € | 3875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1713 € - 0,3658 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0601 € - 0,0601 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,2337 € - 0,4249 € | 4881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16 in; M12
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2846 € - 0,5183 € | Richiedi il lead time qui |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2535 € - 0,4588 € | 2290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2365 € - 0,4319 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare