Menu Ricerca

Cappuccio terminale 11.1 mm 19.0 mm PVC Nero

Round Vinyl End Cap is a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects. Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering. Black finish, made from PVC material and resistant to temperatures of up to 70 °C .
Codice articolo Essentra :

10353554

Codice articolo precedente:

155102369907

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 0,4319 €
100 - 499 0,3087 €
500 + 0,2365 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

21,60 €

50 x 0,4319 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 11.1 mm
h 19.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 7/16;M12
Filettatura standard Filettatura UNF
Filettatura standard Filettatura Metrica
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci