Menu Ricerca

Cappuccio terminale 19.1 mm 13.0 mm PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10006825

Codice articolo precedente:

FCWA-0191-013

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3777 €
2500 + 0,1671 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

94,43 €

250 x 0,3777 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 19.1 mm
h 13.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M20; 3/4 in
Filettatura standard Metrico
Filettatura standard UNF
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci