Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0971 € - 0,204 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0432 € - 0,2786 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0673 € - 0,455 € | 7250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2662 € - 0,5591 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1458 € - 0,3063 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1855 € - 0,3896 € | 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1349 € - 0,2834 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1685 € - 0,3539 € | 2820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,4699 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0314 € - 0,2028 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,113 € - 0,2373 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3965 € - 0,8327 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,4291 € - 0,9012 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,5934 € - 1,2462 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1841 € - 0,3866 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,064 € - 0,4223 € | 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,6387 € - 1,4098 € | 1920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,5084 € - 1,0677 € | 35461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,4319 € - 0,9071 € | 3102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,4263 € - 0,8952 € | 4242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare