Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

Flexicap giallo in PVC flessibile (90 Shore). Adatto ad alte temperature fino a 210°C.
Codice articolo Essentra :

10008287

Codice articolo precedente:

FCYJ-0214-025

1185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
125 - 1249 0,5803 €
1250 + 0,2763 €
Confezione standard: 1250

Ordina a multipli di 125

Totale ordine:

72,54 €

125 x 0,5803 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 21.4 mm
h 25.0 mm
Dimensioni filettatura M22
Filettatura standard Filettatura Metrica
Temperatura massima 230 °C
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci