Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0566 € - 0,1189 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,076 € - 0,1596 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0696 € - 0,1462 € | 10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0704 € - 0,1479 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0537 € - 0,1186 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1285 € - 0,2698 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2183 € - 0,4584 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0697 € - 0,441 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1102 € - 0,2315 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1906 € - 0,4004 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1094 € - 0,2298 € | 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2473 € - 0,5194 € | 4223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,1289 € - 0,2707 € | 8215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,181 € - 0,3801 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0434 € - 0,293 € | 6518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1423 € - 0,2988 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2031 € - 0,4265 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,163 € - 0,3424 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2031 € - 0,4265 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0307 € - 0,1979 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm