Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

Flexicap giallo in PVC flessibile (90 Shore). Adatto ad alte temperature fino a 210°C.
Codice articolo Essentra :

10008119

Codice articolo precedente:

FCYJ-0143-025

250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3424 €
2500 + 0,163 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

85,60 €

250 x 0,3424 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 14.3 mm
h 25.0 mm
Dimensioni filettatura M15;9/16"
Filettatura standard Filettatura Metrica
Filettatura standard Filettatura UNF
Temperatura massima 230 °C
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci