Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0931 € - 0,1625 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0566 € - 0,1189 € | Richiedi il lead time qui |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,076 € - 0,1596 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0696 € - 0,1462 € | 10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1102 € - 0,2315 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2031 € - 0,4265 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1285 € - 0,2698 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2597 € - 0,5455 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2528 € - 0,531 € | 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1395 € - 0,293 € | Richiedi il lead time qui |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,181 € - 0,3801 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1906 € - 0,4004 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2183 € - 0,4584 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0307 € - 0,1979 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2031 € - 0,4265 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2763 € - 0,5803 € | 1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2528 € - 0,531 € | 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2929 € - 0,6151 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0697 € - 0,441 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2473 € - 0,5194 € | 1723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare