Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PVC Colore: Naturale, Rosso, Nero Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | h | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Materiale (nome esteso) | H | Tipo filettatura compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0927 € - 0,1213 € | 32935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Polietilene a bassa densità
|
|
UNF
|
||
| 0,1133 € - 0,1522 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Polietilene a bassa densità
|
|
BSP
|
||
| 0,1784 € - 0,2546 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturale
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Polietilene a bassa densità
|
|
BSP
|
||
| 0,0895 € - 0,1189 € | 30600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturale
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Polietilene a bassa densità
|
|
UNF
|
||
| 0,1148 € - 0,2411 € | 7740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Polietilene a bassa densità
|
|
BSP
|
||
| 0,0823 € - 0,1728 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Polietilene a bassa densità
|
|
UNF
|
||
| 0,0642 € - 0,1237 € | 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Polietilene a bassa densità
|
|
UNF
|
||
| 0,4334 € - 1,0201 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Rosso
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1642 € - 0,3896 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1184 € - 0,2798 € | 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Rosso
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0531 € - 0,1267 € | 19250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturale
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,2053 € - 0,4848 € | 2710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosso
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,2662 € - 0,6305 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
Rosso
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,9837 € - 1,145 € | 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
Rosso
|
2.185 in
55.5 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1219 € - 0,2891 € | 39500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,06 € - 0,1403 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0902 € - 0,2013 € | 41435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Rosso
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,4603 € - 1,0291 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Rosso
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,092 € - 0,2171 € | 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1379 € - 0,3241 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità