Menu Ricerca

Cappuccio protezione perno 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturale

Questo cappuccio di protezione del perno è realizzato in LDPE naturale ed è stato progettato con una piccola flangia per consentire all'operatore di serrarlo con una chiave a bussola senza rimuovere il cappuccio. Per una maggiore protezione e un risparmio in termini di tempo durante le operazioni ripetitive.
Codice articolo Essentra :

10074909

Codice articolo precedente:

110858

8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,1237 €
2000 - 9999 0,0931 €
10000 - 19999 0,0733 €
20000 + 0,0642 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

24,74 €

200 x 0,1237 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 20.2 mm
h 15.0 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 13/16-16
Tipo filettatura compatibile UNF
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci