Menu Ricerca

Cappuccio protezione perno 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Naturale

Questo cappuccio di protezione del perno è realizzato in LDPE naturale ed è stato progettato con una piccola flangia per consentire all'operatore di serrarlo con una chiave a bussola senza rimuovere il cappuccio. Per una maggiore protezione e un risparmio in termini di tempo durante le operazioni ripetitive.
Codice articolo Essentra :

10074879

Codice articolo precedente:

110855

5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,2546 €
2000 + 0,1784 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

50,92 €

200 x 0,2546 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 26.0 mm
h 19.5 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 3/4-14
Tipo filettatura compatibile BSP
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci