Menu Ricerca

Cappuccio protezione perno 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

Questo cappuccio di protezione del perno è realizzato in LDPE naturale ed è stato progettato con una piccola flangia per consentire all'operatore di serrarlo con una chiave a bussola senza rimuovere il cappuccio. Per una maggiore protezione e un risparmio in termini di tempo durante le operazioni ripetitive.
Codice articolo Essentra :

10074855

Codice articolo precedente:

110853

7740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,2411 €
2000 + 0,1148 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

48,22 €

200 x 0,2411 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 16.3 mm
h 12.0 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 3/8-19
Tipo filettatura compatibile BSP
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci