I cappucci Torx sono progettati per adattarsi perfettamente alle viti con testa Torx. Offrono una finitura pulita, pur nascondendole. Proteggono la vite da polvere, sporcizia e umidità. Semplici da applicare con un design a pressione. Le applicazioni includono l'automotive, l'industriale e l'assemblaggio elettronico.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Grigio, Bianco Codice Serie: SR1816
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | C | Dimensione Torx | E | D | Colore | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0827 € - 0,0827 € | 6898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,0667 € - 0,0929 € | 12118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,0525 € - 0,0732 € | 7313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nero
|
2
|
||
| 0,0525 € - 0,0732 € | 33617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Grigio
|
2
|
||
| 0,0661 € - 0,0923 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Nero
|
1
|
||
| 0,0661 € - 0,0923 € | 23344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,0525 € - 0,0732 € | 9369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Bianco
|
2
|
||
| 0,0725 € - 0,1012 € | 27865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Bianco
|
1
|
||
| 0,0487 € - 0,0487 € | Richiedi il lead time qui |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Bianco
|
1
|
||
| 0,0661 € - 0,0923 € | 17384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Bianco
|
1
|
||
| 0,0525 € - 0,0732 € | 7323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Nero
|
2
|
||
| 0,0525 € - 0,0732 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grigio
|
2
|
||
| 0,0525 € - 0,0732 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Nero
|
2
|
||
| 0,0525 € - 0,0732 € | 4657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Bianco
|
2
|
||
| 0,0661 € - 0,0923 € | Richiedi il lead time qui |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Nero
|
1
|
||
| 0,0736 € - 0,1028 € | 1657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Bianco
|
2
|
||
| 0,0525 € - 0,0732 € | 13779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nero
|
2
|
||
| 0,0525 € - 0,0732 € | 28289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Grigio
|
2
|
||
| 0,0725 € - 0,1012 € | 479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Nero
|
1
|
||
| 0,0525 € - 0,0732 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Bianco
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare